Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
1,4801 TL - 1,4801 TL 1997388 Stokta
250.0 mm
Natural
18.0 kg
2,0416 TL - 2,0416 TL 61260 Stokta
250.0 mm
Black
22.0 kg
8,2422 TL - 8,2422 TL 272000 Stokta
53.0 mm
200.0 mm
Natural
40.0 kg
1,3372 TL - 1,3372 TL 117154 Stokta
160.0 mm
Black
22.0 kg
61,2477 TL - 61,2477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1219.0 mm
Black
80.0 kg
4,2873 TL - 4,2873 TL 237636 Stokta
240.0 mm
Natural
55.0 kg
29,0927 TL - 29,0927 TL 116603 Stokta
914.0 mm
Black
80.0 kg
29,0927 TL - 29,0927 TL 12597 Stokta
914.0 mm
Natural
80.0 kg
5,3592 TL - 5,3592 TL 1586185 Stokta
300.0 mm
Black
55.0 kg
52,1626 TL - 52,1626 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1168.0 mm
Black
80.0 kg
1,9599 TL - 1,9599 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
280.0 mm
Black
22.0 kg
2,0824 TL - 2,0824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
368.0 mm
Natural
22.0 kg
2,4192 TL - 2,4192 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
300.0 mm
Black
22.0 kg
5,8185 TL - 5,8185 TL 68115 Stokta
450.0 mm
Black
22.0 kg
0,8012 TL - 0,8012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
142.0 mm
Natural
18.0 kg
1,4699 TL - 1,4699 TL 185180 Stokta
203.0 mm
Black
22.0 kg
1,7047 TL - 1,7047 TL 100 Stokta
292.0 mm
Black
18.0 kg
1,2045 TL - 1,2045 TL 1000 Stokta
205.0 mm
Natural
18.0 kg
0,4368 TL - 0,4368 TL 509906 Stokta
120.0 mm
Black
8.0 kg
6,4208 TL - 6,4208 TL 102492 Stokta
340.0 mm
Natural
55.0 kg
  • / 10
Kablo Bağı 3.6 mm 250.0 mm PA66 Natural

460187

Fiyat Aralığı
1,4801 TL - 1,4801 TL

Stok Seviyeleri
1997388 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 250.0 mm PA66 Black

460228

Fiyat Aralığı
2,0416 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
61260 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

495191

Fiyat Aralığı
8,2422 TL - 8,2422 TL

Stok Seviyeleri
272000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    53.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    40.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 160.0 mm PA66 Black

460224

Fiyat Aralığı
1,3372 TL - 1,3372 TL

Stok Seviyeleri
117154 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 9.0 mm 1219.0 mm PA66 Black

461198

Fiyat Aralığı
61,2477 TL - 61,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1219.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 240.0 mm PA66 Natural

461167

Fiyat Aralığı
4,2873 TL - 4,2873 TL

Stok Seviyeleri
237636 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    240.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 9.0 mm 914.0 mm PA66 Black

461196

Fiyat Aralığı
29,0927 TL - 29,0927 TL

Stok Seviyeleri
116603 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    914.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 9.0 mm 914.0 mm PA66 Natural

461179

Fiyat Aralığı
29,0927 TL - 29,0927 TL

Stok Seviyeleri
12597 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    914.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 300.0 mm PA66 Black

461186

Fiyat Aralığı
5,3592 TL - 5,3592 TL

Stok Seviyeleri
1586185 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 9.0 mm 1168.0 mm PA66 Black

461197

Fiyat Aralığı
52,1626 TL - 52,1626 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1168.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 280.0 mm PA66 Black

460229

Fiyat Aralığı
1,9599 TL - 1,9599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 368.0 mm PA66 Natural

460191

Fiyat Aralığı
2,0824 TL - 2,0824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm PA66 Black

460230

Fiyat Aralığı
2,4192 TL - 2,4192 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 450.0 mm PA66 Black

460235

Fiyat Aralığı
5,8185 TL - 5,8185 TL

Stok Seviyeleri
68115 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.2 mm 142.0 mm PA66 Natural

460183

Fiyat Aralığı
0,8012 TL - 0,8012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    142.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm PA66 Black

460227

Fiyat Aralığı
1,4699 TL - 1,4699 TL

Stok Seviyeleri
185180 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 292.0 mm PA66 Black

460220

Fiyat Aralığı
1,7047 TL - 1,7047 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    292.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 3.6 mm 205.0 mm PA66 Natural

460186

Fiyat Aralığı
1,2045 TL - 1,2045 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    205.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 120.0 mm PA66 Black

460209

Fiyat Aralığı
0,4368 TL - 0,4368 TL

Stok Seviyeleri
509906 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 340.0 mm PA66 Natural

461170

Fiyat Aralığı
6,4208 TL - 6,4208 TL

Stok Seviyeleri
102492 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    340.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6