Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4082 TL - 2,4082 TL | 1529820 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|
||
0,4101 TL - 0,4101 TL | 957528 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
1,0398 TL - 1,0398 TL | 650642 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 196282 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Kırmızı
|
|
||
4,3844 TL - 4,3844 TL | 37100 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
1293374 | 12,9324 TL - 12,9324 TL | 34144 Stokta |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Siyah
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|
4,048 TL - 4,048 TL | 151555 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Sarı
|
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | 159576 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Mavi
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,0398 TL - 1,0398 TL | 414050 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Sarı
|
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 10599 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
1,5665 TL - 2,1133 TL | 528200 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 225855 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 401238 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Sarı
|
|
||
4,6577 TL - 4,6577 TL | 2916 Stokta |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
|
||
9,2209 TL - 9,2209 TL | 11302 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
3,354 TL - 3,354 TL | 1666 Stokta |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silver
|
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
|
||
0,8884 TL - 1,125 TL | 158040 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silver
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin