Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,8412 TL - 9,8412 TL | 300 Stokta |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Silver
|
|
||
8,4008 TL - 8,4008 TL | 2796 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
9.488 in
241.0 mm
|
Black
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,4101 TL - 0,4101 TL | 375763 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Red
|
|
||
0,3291 TL - 0,4468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,4101 TL - 0,4101 TL | 477708 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Yellow
|
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | 28500 Stokta |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Green
|
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | 5076 Stokta |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Red
|
|
||
0,4101 TL - 0,4101 TL | 851940 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Green
|
|
||
0,4101 TL - 0,4101 TL | 122588 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Green
|
|
||
9,0948 TL - 9,0948 TL | 14955 Stokta |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Green
|
|
||
9,0948 TL - 9,0948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Red
|
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | 4700 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Black
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,9589 TL - 0,9589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yellow
|
|
||
4,3844 TL - 4,3844 TL | 37100 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blue
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
3,4276 TL - 3,4276 TL | 7698 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
9,0948 TL - 9,0948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Yellow
|
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yellow
|
|
||
1,8504 TL - 1,8504 TL | 173130 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yellow
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin