Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9557 TL - 1,9557 TL | 483300 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Green
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 12379500 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Red
|
|
||
1293374 | 12,9324 TL - 12,9324 TL | 2278 Stokta |
4.134 in
105.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Black
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|
1,0398 TL - 1,0398 TL | 1107434 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Red
|
|
||
0,8884 TL - 1,125 TL | 308040 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silver
|
|
||
1,8504 TL - 1,8504 TL | 108600 Stokta |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yellow
|
|
||
1,0398 TL - 1,0398 TL | 101965 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Green
|
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | 4700 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Black
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 78690 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Red
|
|
||
0,4101 TL - 0,4101 TL | 851940 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Green
|
|
||
0,4101 TL - 0,4101 TL | 122588 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Green
|
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blue
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
4,3844 TL - 4,3844 TL | 37100 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yellow
|
|
||
3,4276 TL - 3,4276 TL | 7698 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
9,0948 TL - 9,0948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Yellow
|
|
||
1,5665 TL - 2,1133 TL | 407300 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,9589 TL - 0,9589 TL | 395466 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Green
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 206929 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yellow
|
|
||
1,8504 TL - 1,8504 TL | 29436 Stokta |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Green
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin