Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,4084 TL - 11,4084 TL | 63240 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
6,4514 TL - 6,4514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,6581 TL - 0,6581 TL | 60037 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
2,4082 TL - 2,4082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin