Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8884 TL - 1,125 TL | 308040 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silver
|
|
||
1,0398 TL - 1,0398 TL | 119275 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yellow
|
|
||
1293374 | 12,9324 TL - 12,9324 TL | 2278 Stokta |
4.134 in
105.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Black
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|
9,2209 TL - 9,2209 TL | 11302 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Black
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blue
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 12379500 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Red
|
|
||
1,5665 TL - 2,1133 TL | 407300 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,9589 TL - 0,9589 TL | 395466 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Green
|
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 10599 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Green
|
|
||
1,0398 TL - 1,0398 TL | 435290 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Green
|
|
||
1,8504 TL - 1,8504 TL | 29436 Stokta |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Green
|
|
||
1,8504 TL - 1,8504 TL | 542848 Stokta |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Green
|
|
||
1,8504 TL - 1,8504 TL | 21568 Stokta |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Red
|
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 78690 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Red
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 206929 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yellow
|
|
||
0,9589 TL - 0,9589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Green
|
|
||
0,9589 TL - 0,9589 TL | 754395 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Red
|
|
||
0,6465 TL - 1,0378 TL | 8952 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 225855 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Green
|
|
||
9,0948 TL - 9,0948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Green
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin