Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,354 TL - 3,354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silver
|
|
||
4,6577 TL - 4,6577 TL | 2916 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Black
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
7,2371 TL - 7,2371 TL | 15200 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
2,0416 TL - 2,0416 TL | 61260 Stokta |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,0619 TL - 2,0619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,5005 TL - 1,5005 TL | 570492 Stokta |
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,8377 TL - 2,8377 TL | 19144 Stokta |
|
12.205 in
310.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,9514 TL - 0,9514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
7,5232 TL - 7,5232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.567 in
370.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
10,1003 TL - 10,1003 TL | 24224 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
61,2477 TL - 61,2477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
29,0927 TL - 29,0927 TL | 12597 Stokta |
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,6145 TL - 0,6145 TL | 485216 Stokta |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
5,3592 TL - 5,3592 TL | 1586185 Stokta |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
8,108 TL - 9,009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
29,0927 TL - 29,0927 TL | 116603 Stokta |
|
35.984 in
914.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
11,637 TL - 11,637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
24.016 in
610.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
9,034 TL - 9,034 TL | 2040600 Stokta |
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
6,4208 TL - 6,4208 TL | 102492 Stokta |
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
22,9679 TL - 22,9679 TL | 114193 Stokta |
|
31.969 in
812.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin