Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
40,8317 TL - 40,8317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
267.0 mm
880.0 mm
Natural
114.0 kg
4,8997 TL - 4,8997 TL 24396 Stokta
280.0 mm
Natural
55.0 kg
1,5005 TL - 1,5005 TL 570492 Stokta
190.0 mm
Natural
22.0 kg
2,0416 TL - 2,0416 TL 61260 Stokta
250.0 mm
Black
22.0 kg
2,8377 TL - 2,8377 TL 19144 Stokta
310.0 mm
Black
22.0 kg
2,0619 TL - 2,0619 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
280.0 mm
Natural
22.0 kg
5,8185 TL - 5,8185 TL 25596 Stokta
450.0 mm
Natural
22.0 kg
0,9514 TL - 0,9514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0 mm
Black
22.0 kg
13,5695 TL - 13,5695 TL 297 Stokta
290.0 mm
Black
50.0 kg
1,5005 TL - 1,5005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
203.0 mm
Natural
22.0 kg
2,4192 TL - 2,4192 TL 671174 Stokta
300.0 mm
Natural
22.0 kg
7,2371 TL - 7,2371 TL 15200 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
Natural
40.0 kg
13,6311 TL - 13,6311 TL 13907 Stokta
200.0 mm
Black
8.0 kg
0,4303 TL - 0,4303 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
135.0 mm
Black
8.0 kg
0,8359 TL - 0,8359 TL 10890800 Stokta
150.0 mm
Natural
22.0 kg
10,2079 TL - 10,2079 TL 15000 Stokta
63.0 mm
230.0 mm
Natural
114.0 kg
0,739 TL - 0,739 TL 284801 Stokta
120.0 mm
Black
18.0 kg
1,1535 TL - 1,1535 TL 343894 Stokta
203.0 mm
Black
18.0 kg
15,228 TL - 15,228 TL 4898 Stokta
360.0 mm
Black
50.0 kg
24,8053 TL - 24,8053 TL 2528 Stokta
175.0 mm
580.0 mm
Black
114.0 kg
  • / 10
Kablo Bağı 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Natural

460244

Fiyat Aralığı
40,8317 TL - 40,8317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    880.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    267.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 7.6 mm 280.0 mm PA66 Natural

461168

Fiyat Aralığı
4,8997 TL - 4,8997 TL

Stok Seviyeleri
24396 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 190.0 mm PA66 Natural

460195

Fiyat Aralığı
1,5005 TL - 1,5005 TL

Stok Seviyeleri
570492 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    190.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 250.0 mm PA66 Black

460228

Fiyat Aralığı
2,0416 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
61260 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 310.0 mm PA66 Black

460231

Fiyat Aralığı
2,8377 TL - 2,8377 TL

Stok Seviyeleri
19144 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    310.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 280.0 mm PA66 Natural

460198

Fiyat Aralığı
2,0619 TL - 2,0619 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 450.0 mm PA66 Natural

460204

Fiyat Aralığı
5,8185 TL - 5,8185 TL

Stok Seviyeleri
25596 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 120.0 mm PA66 Black

460223

Fiyat Aralığı
0,9514 TL - 0,9514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 290.0 mm PA66 Black

495198

Fiyat Aralığı
13,5695 TL - 13,5695 TL

Stok Seviyeleri
297 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    290.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm PA66 Natural

460196

Fiyat Aralığı
1,5005 TL - 1,5005 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm PA66 Natural

460199

Fiyat Aralığı
2,4192 TL - 2,4192 TL

Stok Seviyeleri
671174 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

495189

Fiyat Aralığı
7,2371 TL - 7,2371 TL

Stok Seviyeleri
15200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    40.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 200.0 mm PA66 Black

495188

Fiyat Aralığı
13,6311 TL - 13,6311 TL

Stok Seviyeleri
13907 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Black

RG-305

Fiyat Aralığı
0,4303 TL - 0,4303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    32.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm PA66 Natural

460184

Fiyat Aralığı
0,8359 TL - 0,8359 TL

Stok Seviyeleri
10890800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Natural

460237

Fiyat Aralığı
10,2079 TL - 10,2079 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    230.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    63.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.2 mm 120.0 mm PA66 Black

460213

Fiyat Aralığı
0,739 TL - 0,739 TL

Stok Seviyeleri
284801 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.2 mm 203.0 mm PA66 Black

460216

Fiyat Aralığı
1,1535 TL - 1,1535 TL

Stok Seviyeleri
343894 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 360.0 mm PA66 Black

495200

Fiyat Aralığı
15,228 TL - 15,228 TL

Stok Seviyeleri
4898 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    360.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Black

461888

Fiyat Aralığı
24,8053 TL - 24,8053 TL

Stok Seviyeleri
2528 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    580.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    175.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2