Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,9867 TL - 18,9867 TL | 10096 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
13,0662 TL - 13,0662 TL | 1788 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
18,9867 TL - 18,9867 TL | 239229 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Black
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
20,4159 TL - 20,4159 TL | 2838 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
16,0265 TL - 16,0265 TL | 51264 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
24,8053 TL - 24,8053 TL | 6300 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
2,5213 TL - 2,5213 TL | 41864 Stokta |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
29,0927 TL - 29,0927 TL | 1140 Stokta |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Black
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,8359 TL - 0,8359 TL | 11900 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
45,2212 TL - 45,2212 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
13,0662 TL - 13,0662 TL | 1974 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Black
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
8,2422 TL - 8,2422 TL | 4553 Stokta |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,8012 TL - 0,8012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,7047 TL - 1,7047 TL | 100 Stokta |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,4801 TL - 1,4801 TL | 1997388 Stokta |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,739 TL - 0,739 TL | 1555177 Stokta |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
8,2422 TL - 8,2422 TL | 272000 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
1,2045 TL - 1,2045 TL | 1000 Stokta |
|
8.071 in
205.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
2,5213 TL - 2,5213 TL | 53175 Stokta |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,7047 TL - 1,7047 TL | 35568882 Stokta |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin