Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6949 TL - 2,6949 TL | 93400 Stokta |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
8,2422 TL - 8,2422 TL | 272000 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
1,2045 TL - 1,2045 TL | 1000 Stokta |
|
8.071 in
205.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,4699 TL - 1,4699 TL | 185180 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,2045 TL - 1,2045 TL | 14624604 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,8012 TL - 0,8012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
4,2873 TL - 4,2873 TL | 237636 Stokta |
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
13,5766 TL - 13,5766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
26.969 in
685.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
2,9399 TL - 2,9399 TL | 47590 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
3,6646 TL - 3,6646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,3082 TL - 0,3082 TL | 184836 Stokta |
|
2.953 in
75.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
6,4208 TL - 6,4208 TL | 1037 Stokta |
|
13.386 in
340.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
1,3576 TL - 1,3576 TL | 1659032 Stokta |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
3,2461 TL - 3,2461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
15.157 in
385.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,347 TL - 0,347 TL | 18573660 Stokta |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
2,9399 TL - 2,9399 TL | 77295 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
11,4329 TL - 11,4329 TL | 1234473 Stokta |
|
21.654 in
550.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,5297 TL - 0,5297 TL | 3903960 Stokta |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,4368 TL - 0,4368 TL | 16546896 Stokta |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
13,0662 TL - 13,0662 TL | 1974 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Black
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin