Menü Arama

Tek taraflı Vakum Ağızları - Delik

Stokta

Hole Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

The hole on the back side of the suction cup is designed to fit securely onto a mounting bracket or object, creating a stable and secure attachment.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Clear, White, Red, and Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Kovan Çapı Satın Al
22800 Stokta
4.7 mm
30.0 mm
76000 Stokta
5.0 mm
35.0 mm
18252 Stokta
5.0 mm
40.0 mm
174000 Stokta
2.8 mm
22.0 mm
14040 Stokta
5.0 mm
40.0 mm
100800 Stokta
3.5 mm
25.0 mm
8000 Stokta
6.5 mm
55.0 mm
32598 Stokta
5.0 mm
45.0 mm
21560 Stokta
5.4 mm
50.0 mm
105000 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
Vakum Ağzı 30.0 mm Delik PVC Clear

464785


Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    30.0 mm
  • Delik Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 35.0 mm Delik PVC Clear

464788


Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    35.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 40.0 mm Delik PVC Clear

464791


Stok Seviyeleri
18252 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    40.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 22.0 mm Delik PVC Clear

464781


Stok Seviyeleri
174000 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    22.0 mm
  • Delik Çapı
    2.8 mm
  • Toplam Kalınlık
    8.4 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 40.0 mm Delik PVC Black

496739


Stok Seviyeleri
14040 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    40.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Siyah
Vakum Ağzı 25.0 mm Delik PVC Clear

464784


Stok Seviyeleri
100800 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    25.0 mm
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Tek Taraflı Vakum Ağzı 55.0 mm

464802


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    55.0 mm
  • Delik Çapı
    6.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 45.0 mm Delik PVC Clear

464796


Stok Seviyeleri
32598 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    45.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    19.6 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 50.0 mm Delik PVC Clear

464799


Stok Seviyeleri
21560 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    50.0 mm
  • Delik Çapı
    5.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    17.8 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 12.7 mm Delik PVC Clear

10197


Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride