Menü Arama

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Dudak

Stokta

Lip Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

They consist of a flexible, suction cup with a lip on the back side that allows them to be easily mounted onto a variety of objects.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Clear

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Vakum Ağzı 46.0 mm Dudak PVC Clear

10153


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kovan Çapı
    46.0 mm
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Lip
  • Renk
    Clear