Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Kovan Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
12,5119 TL - 30,6541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Clear
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,9755 TL - 7,29 TL | 7678 Stokta |
Clear
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
8,9265 TL - 21,87 TL | 2400 Stokta |
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10,7245 TL - 10,7245 TL | 4750 Stokta |
White
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,924 TL - 4,714 TL | 10374 Stokta |
Black
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
9,0212 TL - 9,0212 TL | 128624 Stokta |
Clear
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,8295 TL - 26,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Clear
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
8,0433 TL - 19,7061 TL | 5000 Stokta |
Black
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
4,9522 TL - 4,9522 TL | 4498 Stokta |
White
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,1706 TL - 17,5682 TL | 167148 Stokta |
Clear
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
20,3975 TL - 49,9739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Clear
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,986 TL - 7,3156 TL | 98456 Stokta |
Clear
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
8,6847 TL - 21,2775 TL | 3390 Stokta |
Clear
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
11,5656 TL - 11,5656 TL | 3317 Stokta |
Clear
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,1286 TL - 17,4651 TL | 2400 Stokta |
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,089 TL - 14,089 TL | 19998 Stokta |
Clear
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,9732 TL - 12,1844 TL | 341100 Stokta |
Clear
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,3762 TL - 5,8217 TL | 4800 Stokta |
Black
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
26,1802 TL - 64,1416 TL | 1416 Stokta |
Clear
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
8,0854 TL - 8,0854 TL | 99243 Stokta |
Clear
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin