Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Kovan Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
4,9522 TL - 12,1327 TL | 4498 Stokta |
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,7676 TL - 9,7676 TL | 1494 Stokta |
Clear
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin