Menü Arama

Terminal Yalıtıcıları

Stokta

Terminal Insulators protect connection points at the end of cables to prevent short circuits. Manufactured in non-conductive plastic.

Series Code :SR2807

Seri Kodu: SR2807

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Stil Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
16575 Stokta
12.3 mm
Kenar Koruyucu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
Kenar Koruyucu
64000 Stokta
32.9 mm
Kenar Koruyucu
480000 Stokta
15.0 mm
Post Fit
  • / 2
Terminal Yalıtıcısı Soft PVC

10262


Stok Seviyeleri
16575 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    12.3 mm
Terminal Yalıtıcısı 7.4 mm 27.0 mm Soft PVC Clear

10626


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    7.4 mm
Terminal Yalıtıcısı 11.0 mm 32.9 mm Soft PVC Clear

10973


Stok Seviyeleri
64000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    11.0 mm
Terminal Yalıtıcısı 6.0 mm 15.0 mm PVC Clear

10100


Stok Seviyeleri
480000 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Post Fit