Menü Arama

Tevsiye Ayakları - Cıvata Tespitli/Düşük Profilli

Stokta

Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
69 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Taban Tipi Renk Diş Uzunluğu Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Plastik Döner Taban
Krom
150.0 mm
Stainless Steel
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Plastik Döner Taban
Krom
150.0 mm
Mild Steel
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Plastik Döner Taban
Krom
92.0 mm
Paslanmaz Çelik; Nitril Kauçuk
100.0 mm
23 Stokta
M12
Plastik Döner Taban
Krom
125.0 mm
Stainless Steel
55.0 mm
16 Stokta
M16
Metal Swivel
Krom
150.0 mm
Paslanmaz Çelik; Yumuşak Çelik
70.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Plastik Döner Taban
Krom
150.0 mm
Stainless Steel
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Plastik Döner Taban
Krom
92.0 mm
Stainless Steel
75.0 mm
8 Stokta
M12
Plastik Döner Taban
Krom
160.0 mm
Stainless Steel
55.0 mm
388 Stokta
M20
Plastik Döner Taban
Krom
92.0 mm
Stainless Steel
100.0 mm
16 Stokta
M16
Plastik Döner Taban
Krom
150.0 mm
Stainless Steel
70.0 mm
20 Stokta
M16
Plastik Döner Taban
Krom
75.0 mm
Stainless Steel
70.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Plastik Döner Taban
Krom
60.0 mm
Mild Steel
50.0 mm
4 Stokta
M12
Plastik Döner Taban
Krom
150.0 mm
Stainless Steel
60.0 mm
35 Stokta
M10
Plastik Döner Taban
Krom
75.0 mm
Mild Steel
50.0 mm
340 Stokta
M8
Plastik Döner Taban
Krom
60.0 mm
Stainless Steel
50.0 mm
25 Stokta
M10
Plastik Döner Taban
Krom
75.0 mm
Stainless Steel
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Plastik Döner Taban
Krom
150.0 mm
Mild Steel
80.0 mm
16 Stokta
M16
Plastik Döner Taban
Krom
150.0 mm
Stainless Steel
80.0 mm
26 Stokta
M16
Plastik Döner Taban
Krom
92.0 mm
Paslanmaz Çelik; Nitril Kauçuk
75.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Metal Swivel
Krom
150.0 mm
Paslanmaz Çelik; Yumuşak Çelik
100.0 mm
  • / 4
Düşük Profilli Ayak 100.0 mm M20 150.0 mm Krom

550099


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
Düşük Profilli Ayak 100.0 mm M20 150.0 mm Krom

550105


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
Hijyenik Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M20 92.0 mm Krom

550094


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    92.0 mm
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 55.0 mm M12 125.0 mm Krom

462444


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    55.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    125.0 mm
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 70.0 mm M16 150.0 mm Krom

462451


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    70.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Metal Swivel
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M20 150.0 mm Krom

462449


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
Hijyenik Ayarlanabilir Ayaklar 75.0 mm M16 92.0 mm Krom

550090


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    75.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    92.0 mm
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 55.0 mm M12 160.0 mm Krom

462445


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    55.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    160.0 mm
Hijyenik Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M20 92.0 mm Krom

550091


Stok Seviyeleri
388 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    92.0 mm
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 70.0 mm M16 150.0 mm Krom

462447


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    70.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 70.0 mm M16 75.0 mm Krom

462446


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    70.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
Düşük Profilli Ayak 50.0 mm M8 60.0 mm Krom

550101


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Düşük Profilli Ayak 60.0 mm M12 150.0 mm Krom

550097


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
Düşük Profilli Ayak 50.0 mm M10 75.0 mm Krom

550102


Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
Düşük Profilli Ayak 50.0 mm M8 60.0 mm Krom

550095


Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Düşük Profilli Ayak 50.0 mm M10 75.0 mm Krom

550096


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
Düşük Profilli Ayak 80.0 mm M16 150.0 mm Krom

550104


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
Düşük Profilli Ayak 80.0 mm M16 150.0 mm Krom

550098


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
Hijyenik Ayarlanabilir Ayaklar 75.0 mm M16 92.0 mm Krom

550093


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    75.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Diş Uzunluğu
    92.0 mm
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M20 150.0 mm Krom

462453


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Metal Swivel
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm