Menü Arama

Tırtıklı Topuz - Dişli Eklenti

Stokta

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Malzemesi Satın Al
1140 Stokta
M5
9234 Stokta
M5
64728 Stokta
M8
10584 Stokta
M6
220 Stokta
M8
7236 Stokta
M6
4142 Stokta
M6
4940 Stokta
M6
Kavrama Topuzu 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Siyah

1340365


Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Siyah

1340369


Stok Seviyeleri
9234 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Siyah

1340368


Stok Seviyeleri
64728 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Siyah

1340366


Stok Seviyeleri
10584 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Siyah

1340372


Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Siyah

1340370


Stok Seviyeleri
7236 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Siyah

1340367


Stok Seviyeleri
4142 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Siyah

1340371


Stok Seviyeleri
4940 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah