Menü Arama

Titreşim Azaltıcı Tapalar - AYPE

Stokta

Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.

  • Designed to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations.
  • It is used with BSP hydraulic fittings.
  • Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.
Malzeme: LDPE Renk: Clear Seri Kodu: SR6112

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme H h Diş Standardı Satın Al
109008 Stokta
1/4 in - 19 BSP
LDPE
11.0 mm
5.0 mm
BSP
220 Stokta
5/8 in - 14 BSP
LDPE
16.5 mm
10.5 mm
BSP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/4 in - 14 BSP
LDPE
15.6 mm
9.6 mm
BSP
9600 Stokta
1/2 in - 14 BSP
LDPE
13.3 mm
7.3 mm
BSP
44100 Stokta
3/8 in - 19 BSP
LDPE
12.8 mm
6.8 mm
BSP
Titreşim Azaltıcı Tapa BSP LDPE Transparent

110826


Stok Seviyeleri
109008 Stokta
Özellikler
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    LDPE
Titreşim Azaltıcı Tapa 5/8 in - 14 BSP 10.5 mm LDPE Transparent

110828


Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • h
    10.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 14 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    LDPE
Titreşim Azaltıcı Tapa 3/4 in - 14 BSP 9.6 mm LDPE Transparent

110830


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    9.6 mm
  • H
    15.6 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 14 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    LDPE
Titreşim Azaltıcı Tapa 1/2 in - 14 BSP 7.3 mm LDPE Transparent

110829


Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • h
    7.3 mm
  • H
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 14 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    LDPE
Titreşim Azaltıcı Tapa 3/8 in - 19 BSP 6.8 mm LDPE Transparent

110827


Stok Seviyeleri
44100 Stokta
Özellikler
  • h
    6.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 19 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    LDPE