Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.
Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.
Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu | Bükülme Derecesi | Tel Çapı | Mandrel Boyutu | Tork | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
90
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.4 mm
1.4 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
|||
| 1217698 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||
| 30 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.1 mm
8.1 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
18.6 mm
18.6 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
21.8 mm
21.8 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.063 in
1.6 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.063 in
1.6 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.075 in
1.9 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.114 in
2.9 mm
|
24.6 mm
24.6 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin