Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.
Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.
Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu | Bükülme Derecesi | Tel Çapı | Mandrel Boyutu | Tork | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
141,626 TL - 141,626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
13.5 mm
13.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
72,3375 TL - 72,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
72,3375 TL - 72,3375 TL | 17728 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
100,5155 TL - 100,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
289,3503 TL - 289,3503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
289,3503 TL - 289,3503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
21.8 mm
21.8 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
110,2938 TL - 110,2938 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.075 in
1.9 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
106,6137 TL - 106,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
418,0439 TL - 418,0439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.134 in
3.4 mm
|
24.8 mm
24.8 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
93,1556 TL - 93,1556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
118,3896 TL - 118,3896 TL | 30 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
180
|
0.087 in
2.2 mm
|
11.9 mm
11.9 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
113,9738 TL - 113,9738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
73,5993 TL - 73,5993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
113,9738 TL - 113,9738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin