Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.
Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.
Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu | Bükülme Derecesi | Tel Çapı | Mandrel Boyutu | Tork | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
73,5993 TL - 73,5993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.1 mm
8.1 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
72,3375 TL - 72,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
72,3375 TL - 72,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
100,5155 TL - 100,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
106,6137 TL - 106,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
100,5155 TL - 100,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
373,8844 TL - 373,8844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.126 in
3.2 mm
|
22.5 mm
22.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
106,6137 TL - 106,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
107,3497 TL - 107,3497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.063 in
1.6 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin