Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.
Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.
Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu | Bükülme Derecesi | Tel Çapı | Mandrel Boyutu | Tork | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
1217581 | 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
|
373,8844 TL - 373,8844 TL | 510 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.126 in
3.2 mm
|
15.0 mm
15.0 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
90
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.4 mm
1.4 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | 30 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
72,3375 TL - 72,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.047 in
1.2 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
110,2938 TL - 110,2938 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.075 in
1.9 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
141,626 TL - 141,626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
90
|
0.094 in
2.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
418,0439 TL - 418,0439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.134 in
3.4 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.7 mm
1.7 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin