Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
115,6559 TL - 115,6559 TL | 656 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 564 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 8 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
136,2638 TL - 136,2638 TL | 118 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 20 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | 225 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
141,3106 TL - 141,3106 TL | 27 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | 82 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 648 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 630 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 580 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
136,2638 TL - 136,2638 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
669,6585 TL - 669,6585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
141,3106 TL - 141,3106 TL | 240 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 30 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
136,2638 TL - 136,2638 TL | 4140 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 100 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.888,5004 TL - 4.626,8261 TL | 19 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
115,6559 TL - 115,6559 TL | 10 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin