Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Malzeme: PP Renk: Yellow, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0, Seri Kodu: SR5762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | S | D | Thread Sizes (All) | Renk | H | L | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54000 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|||
| 51300 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Sarı
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|||
| 3000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Siyah
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|||
| 189000 Stokta |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|||
| 5000 Stokta |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|||
| 10260 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Sarı
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
|||
| 656040 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Sarı
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
|||
| 741000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Sarı
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|||
| 151200 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Siyah
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|||
| 9 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|||
| 700 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|||
| 60000 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
|||
| 99900 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|||
| 175 Stokta |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|||
| 33660 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin