Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.
Bitmiş ve profesyonel bir yüzey görünümü sağlamak üzere tasarlanmıştır.Temiz bir görünüm sağlar ve vidaları toz ve kirden korur.Mobilyalar, dolaplar ve otomotiv uygulamalarında açıktaki vidaları örtmek için kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Ivory, Beyaz, Dark Brown, Silver, Cream, Teak, Light Brown Seri Kodu: , SR1612
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Renk | Vida Boyutu | d1 | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Dark Brown
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Teak
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Dark Brown
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Ivory
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
Beyaz
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 87000 Stokta |
|
Beyaz
|
|
|
|
|||
| 182000 Stokta |
|
Beyaz
|
|
|
|
|||
| 10000 Stokta |
|
Light Brown
|
|
|
|
|||
| 20000 Stokta |
|
Teak
|
|
|
|
|||
| 20000 Stokta |
|
Beyaz
|
|
|
|
|||
| 252000 Stokta |
|
Beyaz
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Cream