These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,7978 TL - 2,2197 TL | 1000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,8155 TL - 2,2413 TL | 2000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6627 TL - 2,0528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,3518 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,6453 TL - 2,0312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,0305 TL - 2,5065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
1,7404 TL - 2,1485 TL | 6000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,0374 TL - 2,5154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
4,7344 TL - 5,8451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,5676 TL - 1,9354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,8834 TL - 4,7941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,7728 TL - 2,1885 TL | 65 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2,123 TL - 2,6209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
2,9194 TL - 2,9194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,9606 TL - 3,9606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,8627 TL - 2,2997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,8928 TL - 2,3367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,7404 TL - 2,1485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5604 TL - 1,9263 TL | 893 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,4827 TL - 1,8305 TL | 11520 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin