Menü Arama

Vidalı Halkalar

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Series Code :SR2762

Seri Kodu: SR2762

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
61 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Diş Boyutları Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Delik Boyutu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
10500 Stokta
1.8 mm
1044 Stokta
0.8 mm
498 Stokta
1.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
23800 Stokta
1.6 mm
16700 Stokta
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
4950 Stokta
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
27398 Stokta
2.1 mm
1000 Stokta
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
34124 Stokta
0.9 mm
12916 Stokta
0.8 mm
  • / 4
Sac Levha Somunu 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01154


Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01015


Stok Seviyeleri
1044 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01025


Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN01181


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN00002


Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01128


Stok Seviyeleri
16700 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    12.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01176


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    10.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN00004


Stok Seviyeleri
4950 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01195


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    12.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

60SGN01130


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01175


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01150


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01010


Stok Seviyeleri
27398 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN01020


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

60SGN01170


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01018


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN01180


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01171


Stok Seviyeleri
34124 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    8.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01014


Stok Seviyeleri
12916 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2