Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Diş Boyutları | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Delik Boyutu | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7788 TL - 4,1682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
2,4196 TL - 3,5538 TL | 1044 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
4,1852 TL - 4,1852 TL | 3230 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
1,8147 TL - 2,722 TL | 363299 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
2,7142 TL - 3,2842 TL | 12916 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
2,2967 TL - 2,2967 TL | 1942 Stokta |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
||
2,2967 TL - 2,2967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
2,3682 TL - 2,3682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
1,465 TL - 2,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
3,9348 TL - 3,9348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
1,8705 TL - 2,3092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
1,862 TL - 2,7882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
1,465 TL - 2,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
2,3682 TL - 2,3682 TL | 498 Stokta |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
||
1,465 TL - 2,1927 TL | 372912 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
1,465 TL - 2,1927 TL | 1332000 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
6,0302 TL - 9,0359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
3,0038 TL - 3,6346 TL | 78029 Stokta |
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|
|
||
5,1631 TL - 6,2474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
4,9916 TL - 4,9916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin