Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar - Dişli

Stokta

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Seri Kodu: SR5726

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Satın Al
100,5155 TL - 100,5155 TL 7596 Stokta
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
112,2914 TL - 112,2914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
499406 153,7173 TL - 376,6075 TL 9000 Stokta
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
142,2569 TL - 348,5294 TL 13686 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
75,3755 TL - 75,3755 TL 18071 Stokta
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
96,8356 TL - 96,8356 TL 13600 Stokta
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
127,3267 TL - 127,3267 TL 210 Stokta
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
87,478 TL - 87,478 TL 8011 Stokta
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
104,6162 TL - 104,6162 TL 38012 Stokta
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
323,206 TL - 791,8547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
184,2085 TL - 451,3107 TL 3200 Stokta
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
290,9275 TL - 712,7723 TL 185 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
258,5438 TL - 633,4322 TL 9986 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
297,236 TL - 728,228 TL 6615 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
387,8683 TL - 950,2772 TL 9280 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
95,9944 TL - 95,9944 TL 214 Stokta
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
499424 77,2792 TL - 77,2792 TL 14395 Stokta
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
200,4003 TL - 490,9808 TL 1440 Stokta
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
499433 102,9338 TL - 102,9338 TL 21546 Stokta
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
226,2653 TL - 554,3498 TL 5370 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M8 18.0 mm Rubber;Steel

499432

Fiyat Aralığı
100,5155 TL - 100,5155 TL

Stok Seviyeleri
7596 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M10 38.0 mm Rubber;Steel

499435

Fiyat Aralığı
112,2914 TL - 112,2914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber;Steel

499406

Fiyat Aralığı
376,6075 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber;Steel

499405

Fiyat Aralığı
348,5294 TL - 142,2569 TL

Stok Seviyeleri
13686 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M8 18.0 mm Rubber;Steel

499423

Fiyat Aralığı
75,3755 TL - 75,3755 TL

Stok Seviyeleri
18071 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 48.0 mm Rubber;Steel

499428

Fiyat Aralığı
96,8356 TL - 96,8356 TL

Stok Seviyeleri
13600 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 48.0 mm Rubber;Steel

499437

Fiyat Aralığı
127,3267 TL - 127,3267 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M10 38.0 mm Rubber;Steel

499426

Fiyat Aralığı
87,478 TL - 87,478 TL

Stok Seviyeleri
8011 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M10 28.0 mm Rubber;Steel

499434

Fiyat Aralığı
104,6162 TL - 104,6162 TL

Stok Seviyeleri
38012 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber

499418

Fiyat Aralığı
791,8547 TL - 323,206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber;Steel

499410

Fiyat Aralığı
451,3107 TL - 184,2085 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber;Steel

499411

Fiyat Aralığı
712,7723 TL - 290,9275 TL

Stok Seviyeleri
185 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 50.0 mm Rubber;Steel

499409

Fiyat Aralığı
633,4322 TL - 258,5438 TL

Stok Seviyeleri
9986 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M10 50.0 mm

499417

Fiyat Aralığı
728,228 TL - 297,236 TL

Stok Seviyeleri
6615 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber

499419

Fiyat Aralığı
950,2772 TL - 387,8683 TL

Stok Seviyeleri
9280 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 28.0 mm Rubber;Steel

499427

Fiyat Aralığı
95,9944 TL - 95,9944 TL

Stok Seviyeleri
214 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M8 38.0 mm Rubber;Steel

499424

Fiyat Aralığı
77,2792 TL - 77,2792 TL

Stok Seviyeleri
14395 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber

499416

Fiyat Aralığı
490,9808 TL - 200,4003 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M8 38.0 mm Rubber;Steel

499433

Fiyat Aralığı
102,9338 TL - 102,9338 TL

Stok Seviyeleri
21546 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber

499413

Fiyat Aralığı
554,3498 TL - 226,2653 TL

Stok Seviyeleri
5370 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm