Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar - Dişli

Stokta

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Seri Kodu: SR5726

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Satın Al
127,3267 TL - 127,3267 TL 210 Stokta
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
161,4979 TL - 161,4979 TL 4176 Stokta
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
158,8692 TL - 158,8692 TL 7824 Stokta
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
75,3755 TL - 75,3755 TL 1839 Stokta
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
258,5438 TL - 633,4322 TL 9986 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
99,9898 TL - 99,9898 TL 10440 Stokta
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
242,4569 TL - 594,0196 TL 350 Stokta
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
258,5438 TL - 633,4322 TL 9760 Stokta
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
173,0634 TL - 424,0054 TL 1425 Stokta
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
297,236 TL - 728,228 TL 9738 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
184,2085 TL - 451,3107 TL 3570 Stokta
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
499433 102,9338 TL - 102,9338 TL 3552 Stokta
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
84,2186 TL - 84,2186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
499406 153,7173 TL - 376,6075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
323,206 TL - 791,8547 TL 114 Stokta
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
499424 77,2792 TL - 77,2792 TL 30150 Stokta
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
200,4003 TL - 490,9808 TL 1440 Stokta
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
87,478 TL - 87,478 TL 9954 Stokta
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
187,4678 TL - 459,2963 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
290,9275 TL - 712,7723 TL 185 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 48.0 mm Rubber;Steel

499437

Fiyat Aralığı
127,3267 TL - 127,3267 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499429

Fiyat Aralığı
161,4979 TL - 161,4979 TL

Stok Seviyeleri
4176 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499438

Fiyat Aralığı
158,8692 TL - 158,8692 TL

Stok Seviyeleri
7824 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M8 18.0 mm Rubber;Steel

499423

Fiyat Aralığı
75,3755 TL - 75,3755 TL

Stok Seviyeleri
1839 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 50.0 mm Rubber;Steel

499409

Fiyat Aralığı
633,4322 TL - 258,5438 TL

Stok Seviyeleri
9986 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M6 38.0 mm Rubber;Steel

499431

Fiyat Aralığı
99,9898 TL - 99,9898 TL

Stok Seviyeleri
10440 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 50.0 mm Rubber;Steel

499407

Fiyat Aralığı
594,0196 TL - 242,4569 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M8 50.0 mm

499415

Fiyat Aralığı
633,4322 TL - 258,5438 TL

Stok Seviyeleri
9760 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber;Steel

499408

Fiyat Aralığı
424,0054 TL - 173,0634 TL

Stok Seviyeleri
1425 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M10 50.0 mm

499417

Fiyat Aralığı
728,228 TL - 297,236 TL

Stok Seviyeleri
9738 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber;Steel

499410

Fiyat Aralığı
451,3107 TL - 184,2085 TL

Stok Seviyeleri
3570 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M8 38.0 mm Rubber;Steel

499433

Fiyat Aralığı
102,9338 TL - 102,9338 TL

Stok Seviyeleri
3552 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M10 28.0 mm Rubber;Steel

499425

Fiyat Aralığı
84,2186 TL - 84,2186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber;Steel

499406

Fiyat Aralığı
376,6075 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber

499418

Fiyat Aralığı
791,8547 TL - 323,206 TL

Stok Seviyeleri
114 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M8 38.0 mm Rubber;Steel

499424

Fiyat Aralığı
77,2792 TL - 77,2792 TL

Stok Seviyeleri
30150 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber

499416

Fiyat Aralığı
490,9808 TL - 200,4003 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M10 38.0 mm Rubber;Steel

499426

Fiyat Aralığı
87,478 TL - 87,478 TL

Stok Seviyeleri
9954 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber

499414

Fiyat Aralığı
459,2963 TL - 187,4678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber;Steel

499411

Fiyat Aralığı
712,7723 TL - 290,9275 TL

Stok Seviyeleri
185 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm