Adhesive Mount Locking Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place. The lock allows opening and closing several times to add or remove cables. It is used in walls, ceilings, and floors.
Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 74724 Stokta |
|
|
|
|||
| 4392 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| KKL-4-RT | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 28992 Stokta |
|
|
|
|||
| 8528 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 200 Stokta |