Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1373
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.859,5384 TL - 1.859,5384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 49,1012 TL - 120,298 TL | 1500 Stokta |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 75,7021 TL - 185,4702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 173,7793 TL - 270,3231 TL | 2616 Stokta |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 147,5001 TL - 229,4448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 789,2997 TL - 789,2997 TL | 10 Stokta |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 868,5767 TL - 868,5767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 159,1847 TL - 390,0026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 663,3398 TL - 663,3398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 27,6522 TL - 67,7481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 34,5917 TL - 84,7496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 298,3924 TL - 731,0615 TL | 110 Stokta |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 1.160,5555 TL - 1.160,5555 TL | 1 Stokta |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 758,2828 TL - 758,2828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 54,6737 TL - 133,9506 TL | 34 Stokta |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 45,947 TL - 112,57 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 98 Stokta |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 1.721,2769 TL - 1.721,2769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 63,085 TL - 154,5583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 31,1219 TL - 76,2488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin