Menü Arama

Yassı Pullar - Kauçuk

Stokta

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
10000 Stokta
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
61200 Stokta
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
833000 Stokta
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
9966 Stokta
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1297187 Stokta
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
25000 Stokta
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
  • / 3
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

153201859955


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

153202459955


Stok Seviyeleri
61200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

153202759955


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

1440724


Stok Seviyeleri
833000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

153203559955


Stok Seviyeleri
9966 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

153201159955


Stok Seviyeleri
1297187 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

153203059955


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

153202159955


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

153203359955


Stok Seviyeleri
25000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul