Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8084 TL - 1,8084 TL | 873290 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,3882 TL - 1,3882 TL | 57704 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
2,7561 TL - 2,7561 TL | 9633 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
12,0544 TL - 12,0544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,229 TL - 2,229 TL | 156281 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0619 TL - 1,0619 TL | 10510 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,2496 TL - 12,2496 TL | 2775 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,5719 TL - 2,5719 TL | 3736 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8819 TL - 0,8819 TL | 108426 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,9912 TL - 0,9912 TL | 1338656 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
7,4536 TL - 7,4536 TL | 382976 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,042 TL - 3,042 TL | 145440 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,0315 TL - 2,0315 TL | 56250 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
18,6073 TL - 18,6073 TL | 56831 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,8783 TL - 1,8783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8569 TL - 0,8569 TL | 1000 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,7762 TL - 1,7762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,2878 TL - 10,2878 TL | 37952 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,0513 TL - 1,0513 TL | 3240 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,5596 TL - 5,5596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin