Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
609 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1,2003 TL - 1,2003 TL 300645 Stokta
Natural
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
1,6128 TL - 1,7741 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
PA
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
3,701 TL - 3,701 TL 16116 Stokta
Natural
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
4,3478 TL - 4,3478 TL 121000 Stokta
Natural
PA
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,7237 TL - 0,7237 TL 222592 Stokta
Natural
PA
5.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
2,603 TL - 2,603 TL 424536 Stokta
Natural
PA
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
12,9324 TL - 12,9324 TL 59850 Stokta
Natural
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
4,5632 TL - 4,5632 TL 149719 Stokta
Natural
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,4366 TL - 1,4366 TL 3000 Stokta
Natural
PA
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
5,2468 TL - 5,2468 TL 176448 Stokta
Natural
PA
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
3,5931 TL - 3,9524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2,3026 TL - 2,3026 TL 232425 Stokta
Natural
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
2,6559 TL - 3,2703 TL 2416068 Stokta
Natural
PA
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
3,8381 TL - 3,8381 TL 18192 Stokta
Natural
PA
18.0 mm
2.0 mm
5,8185 TL - 5,8185 TL 5393160 Stokta
Natural
PA
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,2949 TL - 1,2949 TL 174556 Stokta
Natural
PA
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
5,0567 TL - 5,0567 TL 85000 Stokta
Natural
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,3421 TL - 1,3421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
POM
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,8809 TL - 0,8809 TL 528328 Stokta
Natural
PA
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,3458 TL - 1,3458 TL 34500 Stokta
Natural
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
  • / 31
Pul 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

1006730000VR

Fiyat Aralığı
1,2003 TL - 1,2003 TL

Stok Seviyeleri
300645 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

0050410001VR

Fiyat Aralığı
1,7741 TL - 1,6128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

0050470300VR

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
16116 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm PA

1008780000VR

Fiyat Aralığı
4,3478 TL - 4,3478 TL

Stok Seviyeleri
121000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.2 mm 12.0 mm 1.0 mm PA

490616

Fiyat Aralığı
0,7237 TL - 0,7237 TL

Stok Seviyeleri
222592 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

8041120000VR

Fiyat Aralığı
2,603 TL - 2,603 TL

Stok Seviyeleri
424536 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

0050550500VR

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
59850 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

0050320500VR

Fiyat Aralığı
4,5632 TL - 4,5632 TL

Stok Seviyeleri
149719 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm PA

1001430000VR

Fiyat Aralığı
1,4366 TL - 1,4366 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PA

033050000001

Fiyat Aralığı
5,2468 TL - 5,2468 TL

Stok Seviyeleri
176448 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

0050550001VR

Fiyat Aralığı
3,9524 TL - 3,5931 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

0050410300VR

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
232425 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

1005320000VR

Fiyat Aralığı
3,2703 TL - 2,6559 TL

Stok Seviyeleri
2416068 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.8 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Tutucu Pul 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

033040000001

Fiyat Aralığı
3,8381 TL - 3,8381 TL

Stok Seviyeleri
18192 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Natural
Pul 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

8042780000VR

Fiyat Aralığı
5,8185 TL - 5,8185 TL

Stok Seviyeleri
5393160 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

0050410000VR

Fiyat Aralığı
1,2949 TL - 1,2949 TL

Stok Seviyeleri
174556 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

1006680000VR

Fiyat Aralığı
5,0567 TL - 5,0567 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

1110310400VR

Fiyat Aralığı
1,3421 TL - 1,3421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

490626

Fiyat Aralığı
0,8809 TL - 0,8809 TL

Stok Seviyeleri
528328 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

0050150300VR

Fiyat Aralığı
1,3458 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
34500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round