Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523032 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 450432 Stokta |
Siyah
|
PVC
|
|
|
|
|||
| 564091 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| 152966 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| 2567000 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| 299220 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| 116820 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| 4433 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| 612000 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| 254862 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| 289702 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| 16320 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
|||
| 126186 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 17304 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|||
| 1081860 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 2416000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 455056 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin