Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5647 TL - 9,5647 TL | 212500 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,2294 TL - 2,2294 TL | 436 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,5818 TL - 6,5818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,1638 TL - 1,1638 TL | 14865 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,0718 TL - 1,0718 TL | 206000 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,2967 TL - 2,2967 TL | 285280 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,6892 TL - 4,6892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PC
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,6329 TL - 0,6329 TL | 102544 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,583 TL - 3,583 TL | 1014 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
15,0057 TL - 15,0057 TL | 1358 Stokta |
Natural
|
PA
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
9,3996 TL - 9,3996 TL | 38170 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,6717 TL - 0,6717 TL | 346068 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,3686 TL - 3,3686 TL | 852686 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
3,764 TL - 3,764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
1,862 TL - 1,862 TL | 15000 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,0605 TL - 2,0605 TL | 60518 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0644 TL - 1,1707 TL | 3000 Stokta |
Black
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,8942 TL - 0,8942 TL | 458060 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
19,3951 TL - 19,3951 TL | 63450 Stokta |
Natural
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
9,4424 TL - 9,4424 TL | 436122 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin