Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
609 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
14,4952 TL - 14,4952 TL 633 Stokta
Black
PA
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,0708 TL - 1,0708 TL 3000 Stokta
Black
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
9,5853 TL - 9,5853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
5,9546 TL - 5,9546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
7,2271 TL - 7,2271 TL 95868 Stokta
Natural
PA
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
6,4922 TL - 6,4922 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
17,2315 TL - 50,8185 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brown
PEEK
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,5381 TL - 1,5381 TL 250425 Stokta
Natural
PA
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,6553 TL - 0,6553 TL 749317 Stokta
Natural
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,705 TL - 0,705 TL 80994 Stokta
Natural
PA
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
2,2048 TL - 2,2048 TL 869504 Stokta
Natural
PA
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
1,2287 TL - 1,2287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
7,2968 TL - 7,2968 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
1,1585 TL - 1,1585 TL 45072 Stokta
Natural
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,0586 TL - 1,0586 TL 878 Stokta
Natural
PA
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,1814 TL - 1,1814 TL 5567262 Stokta
Natural
PA6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
1,3143 TL - 1,3143 TL 23130 Stokta
Natural
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
2,5927 TL - 2,5927 TL 615000 Stokta
Black
PA
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
2,7051 TL - 2,7051 TL 500 Stokta
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
2,1455 TL - 2,1455 TL 5795 Stokta
Natural
PA
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
  • / 31
Pul 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

1340140

Fiyat Aralığı
14,4952 TL - 14,4952 TL

Stok Seviyeleri
633 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

003050059902

Fiyat Aralığı
1,0708 TL - 1,0708 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

0050700000VR

Fiyat Aralığı
9,5853 TL - 9,5853 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

0050610000VR

Fiyat Aralığı
5,9546 TL - 5,9546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

1008420000VR

Fiyat Aralığı
7,2271 TL - 7,2271 TL

Stok Seviyeleri
95868 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160900001

Fiyat Aralığı
6,4922 TL - 6,4922 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEEK

185040070409

Fiyat Aralığı
50,8185 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

003040500001

Fiyat Aralığı
1,5381 TL - 1,5381 TL

Stok Seviyeleri
250425 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

470833

Fiyat Aralığı
0,6553 TL - 0,6553 TL

Stok Seviyeleri
749317 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm PA

470831

Fiyat Aralığı
0,705 TL - 0,705 TL

Stok Seviyeleri
80994 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm PA

003060600001

Fiyat Aralığı
2,2048 TL - 2,2048 TL

Stok Seviyeleri
869504 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

1020180000VR

Fiyat Aralığı
1,2287 TL - 1,2287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

1112130000VR

Fiyat Aralığı
7,2968 TL - 7,2968 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

003040100001

Fiyat Aralığı
1,1585 TL - 1,1585 TL

Stok Seviyeleri
45072 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

003020200001

Fiyat Aralığı
1,0586 TL - 1,0586 TL

Stok Seviyeleri
878 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm PA6

041040100001

Fiyat Aralığı
1,1814 TL - 1,1814 TL

Stok Seviyeleri
5567262 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

031025100001

Fiyat Aralığı
1,3143 TL - 1,3143 TL

Stok Seviyeleri
23130 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm PA

1340103

Fiyat Aralığı
2,5927 TL - 2,5927 TL

Stok Seviyeleri
615000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

031080100001

Fiyat Aralığı
2,7051 TL - 2,7051 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm PA

1008310000VR

Fiyat Aralığı
2,1455 TL - 2,1455 TL

Stok Seviyeleri
5795 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    9.0 mm
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round