Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521132 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 4779000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| 2211130 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 467485 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 746453 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 89000 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 97280 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| 66500 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| 25 Stokta |
Light Brown
|
PEEK
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Light Brown
|
PEEK
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 1340106 | 72558 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 133200 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 16120 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 523486 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| 6966000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| 7000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 23250 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 1240200 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 3267159 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin