Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7523 TL - 0,7523 TL | 12000 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,9848 TL - 1,9848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
6,7066 TL - 6,7066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,8687 TL - 3,8687 TL | 17730 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
19,5992 TL - 19,5992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,0623 TL - 3,0623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
21,4366 TL - 21,4366 TL | 14160 Stokta |
Black
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,9092 TL - 6,9092 TL | 233100 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
3,1951 TL - 3,1951 TL | 36000 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,9697 TL - 3,9697 TL | 76959 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,465 TL - 1,465 TL | 1000 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
23,172 TL - 23,172 TL | 5922 Stokta |
Black
|
PA
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,9224 TL - 10,9224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9871 TL - 0,9871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,0417 TL - 1,0417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
4,7637 TL - 4,7637 TL | 108965 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,1134 TL - 10,1134 TL | 781290 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,5047 TL - 2,5047 TL | 176992 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,2401 TL - 2,2401 TL | 14000 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,5228 TL - 6,5228 TL | 182 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin