Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8377 TL - 2,8377 TL | 5321 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,6859 TL - 0,6859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
12,0983 TL - 12,0983 TL | 15696 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,499 TL - 5,586 TL | 390654 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,9497 TL - 1,9497 TL | 55286 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
6,5228 TL - 6,5228 TL | 43 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,6333 TL - 1,6333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,8237 TL - 0,8237 TL | 118464 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,9807 TL - 2,9807 TL | 4371 Stokta |
Black
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
21,4366 TL - 21,4366 TL | 14160 Stokta |
Black
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
12,2496 TL - 12,2496 TL | 74850 Stokta |
Black
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10,9224 TL - 10,9224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,465 TL - 1,465 TL | 1000 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,7637 TL - 4,7637 TL | 108965 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,7066 TL - 6,7066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,9848 TL - 1,9848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
1,3894 TL - 1,3894 TL | 112630 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,2173 TL - 8,2173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
16,6389 TL - 16,6389 TL | 11142 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,6135 TL - 0,6135 TL | 2000 Stokta |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin