Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
609 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
10,4405 TL - 10,4405 TL 14400 Stokta
Natural
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
1,1638 TL - 1,1638 TL 14865 Stokta
Natural
PA
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,8778 TL - 0,8778 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
5,2457 TL - 5,2457 TL 32326 Stokta
Natural
PA
3.2 mm
8.1 mm
1.5 mm
3,5046 TL - 3,5046 TL 145152 Stokta
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,9045 TL - 0,9045 TL 289000 Stokta
Natural
PA
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
2,4102 TL - 2,4102 TL 1476000 Stokta
Natural
PA
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
2,8922 TL - 2,8922 TL 3744000 Stokta
Natural
PA
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
2,8639 TL - 2,8639 TL 4338 Stokta
Natural
PA
4.5 mm
26.0 mm
2.0 mm
2,4241 TL - 2,4241 TL 955 Stokta
Natural
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
11,5349 TL - 11,5349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
2,2488 TL - 2,2488 TL 220440 Stokta
Natural
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
2,8639 TL - 2,8639 TL 381200 Stokta
Natural
PA
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
9,5647 TL - 9,5647 TL 212500 Stokta
Natural
PA
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
3,8167 TL - 3,8167 TL 73800 Stokta
Natural
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,55 TL - 1,55 TL 44154 Stokta
Natural
POM
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
25,0094 TL - 25,0094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
2,2294 TL - 2,2294 TL 436 Stokta
Natural
PA
4.8 mm
9.5 mm
6.4 mm
3,3686 TL - 3,3686 TL 852686 Stokta
Natural
PA
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
  • / 31
Yassı Pul 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

173000800022

Fiyat Aralığı
10,4405 TL - 10,4405 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

490618

Fiyat Aralığı
1,1638 TL - 1,1638 TL

Stok Seviyeleri
14865 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 6.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173000600022

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

490620

Fiyat Aralığı
0,8778 TL - 0,8778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 8.1 mm 1.5 mm PA

1001120000VR

Fiyat Aralığı
5,2457 TL - 5,2457 TL

Stok Seviyeleri
32326 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

34889

Fiyat Aralığı
3,5046 TL - 3,5046 TL

Stok Seviyeleri
145152 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm PA

0040140000VR

Fiyat Aralığı
0,9045 TL - 0,9045 TL

Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm PA

1001210000VR

Fiyat Aralığı
2,4102 TL - 2,4102 TL

Stok Seviyeleri
1476000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm PA

1001410000VR

Fiyat Aralığı
2,8922 TL - 2,8922 TL

Stok Seviyeleri
3744000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.5 mm 26.0 mm 2.0 mm PA

1005090000VR

Fiyat Aralığı
2,8639 TL - 2,8639 TL

Stok Seviyeleri
4338 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

50504

Fiyat Aralığı
2,4241 TL - 2,4241 TL

Stok Seviyeleri
955 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    14.3 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

1020580000VR

Fiyat Aralığı
11,5349 TL - 11,5349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

32748

Fiyat Aralığı
2,2488 TL - 2,2488 TL

Stok Seviyeleri
220440 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm PA

1002380000VR

Fiyat Aralığı
2,8639 TL - 2,8639 TL

Stok Seviyeleri
381200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

1020630000VR

Fiyat Aralığı
9,5647 TL - 9,5647 TL

Stok Seviyeleri
212500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

032060100001

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
73800 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

1110220400VR

Fiyat Aralığı
1,55 TL - 1,55 TL

Stok Seviyeleri
44154 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

1010750000VR

Fiyat Aralığı
25,0094 TL - 25,0094 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.8 mm 9.5 mm 6.4 mm PA

51032

Fiyat Aralığı
2,2294 TL - 2,2294 TL

Stok Seviyeleri
436 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    6.4 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm PA

8042690000VR

Fiyat Aralığı
3,3686 TL - 3,3686 TL

Stok Seviyeleri
852686 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.3 mm
  • Dış Çap
    4.8 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round