Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
609 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
2,6559 TL - 2,6559 TL 406840 Stokta
Natural
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
2,2778 TL - 2,2778 TL 17952 Stokta
Natural
PA
8.4 mm
23.8 mm
2.0 mm
1,2003 TL - 1,2003 TL 11883 Stokta
Natural
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
2,5709 TL - 2,5709 TL 357833 Stokta
Natural
PA
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
16,3327 TL - 16,3327 TL 5490 Stokta
Natural
PA
19.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
3,8167 TL - 3,8167 TL 73800 Stokta
Natural
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,3704 TL - 1,3704 TL 196000 Stokta
Natural
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,8441 TL - 0,8441 TL 940 Stokta
Natural
PA
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
6,8926 TL - 6,8926 TL 2953 Stokta
Natural
PA
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,51 TL - 0,51 TL 517293 Stokta
Natural
PA
8.0 mm
10.0 mm
2.5 mm
13,4215 TL - 13,4215 TL 381006 Stokta
Natural
PA
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,257 TL - 1,257 TL 902232 Stokta
Natural
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
1,3434 TL - 1,3434 TL 50400 Stokta
Natural
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
5,0362 TL - 5,0362 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PC
4.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
4,5316 TL - 4,5316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,9045 TL - 0,9045 TL 289000 Stokta
Natural
PA
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
2,8639 TL - 2,8639 TL 4338 Stokta
Natural
PA
4.5 mm
26.0 mm
2.0 mm
1,55 TL - 1,55 TL 44154 Stokta
Natural
POM
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,4102 TL - 2,4102 TL 1476000 Stokta
Natural
PA
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
2,8639 TL - 2,8639 TL 381200 Stokta
Natural
PA
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
  • / 31
Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PA

1010460000VR

Fiyat Aralığı
2,6559 TL - 2,6559 TL

Stok Seviyeleri
406840 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 23.8 mm 2.0 mm PA

1020420000VR

Fiyat Aralığı
2,2778 TL - 2,2778 TL

Stok Seviyeleri
17952 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    23.8 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm PA

1020260000VR

Fiyat Aralığı
1,2003 TL - 1,2003 TL

Stok Seviyeleri
11883 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm PA

1020340000VR

Fiyat Aralığı
2,5709 TL - 2,5709 TL

Stok Seviyeleri
357833 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 19.0 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

0040650000VR

Fiyat Aralığı
16,3327 TL - 16,3327 TL

Stok Seviyeleri
5490 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

032060100001

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
73800 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm PA

1010360000VR

Fiyat Aralığı
1,3704 TL - 1,3704 TL

Stok Seviyeleri
196000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 9.0 mm 1.0 mm PA

1010260000VR

Fiyat Aralığı
0,8441 TL - 0,8441 TL

Stok Seviyeleri
940 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

32758

Fiyat Aralığı
6,8926 TL - 6,8926 TL

Stok Seviyeleri
2953 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.0 mm 10.0 mm 2.5 mm PA

470832

Fiyat Aralığı
0,51 TL - 0,51 TL

Stok Seviyeleri
517293 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

1001450000VR

Fiyat Aralığı
13,4215 TL - 13,4215 TL

Stok Seviyeleri
381006 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm PA

1020250000VR

Fiyat Aralığı
1,257 TL - 1,257 TL

Stok Seviyeleri
902232 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

32735

Fiyat Aralığı
1,3434 TL - 1,3434 TL

Stok Seviyeleri
50400 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173000400022

Fiyat Aralığı
5,0362 TL - 5,0362 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

173002600022

Fiyat Aralığı
4,5316 TL - 4,5316 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm PA

0040140000VR

Fiyat Aralığı
0,9045 TL - 0,9045 TL

Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.5 mm 26.0 mm 2.0 mm PA

1005090000VR

Fiyat Aralığı
2,8639 TL - 2,8639 TL

Stok Seviyeleri
4338 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

1110220400VR

Fiyat Aralığı
1,55 TL - 1,55 TL

Stok Seviyeleri
44154 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm PA

1001210000VR

Fiyat Aralığı
2,4102 TL - 2,4102 TL

Stok Seviyeleri
1476000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm PA

1002380000VR

Fiyat Aralığı
2,8639 TL - 2,8639 TL

Stok Seviyeleri
381200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round