Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0071 TL - 7,3673 TL | 334373 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Yellow
|
0.937 in
23.8 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
2,0817 TL - 5,1004 TL | 884748 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Yellow
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
4,4101 TL - 6,1742 TL | 1098 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Blue
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,1658 TL - 5,3064 TL | 566154 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
3,2594 TL - 7,9856 TL | 118986 Stokta |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
2,7863 TL - 6,8263 TL | 170422 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Yellow
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
2,1133 TL - 5,1777 TL | 30702 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
2,4183 TL - 5,9247 TL | 559952 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
13,0375 TL - 31,9421 TL | 33600 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
2,9019 TL - 7,1096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Blue
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,7863 TL - 6,8263 TL | 8010912 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Blue
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,1133 TL - 5,1777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4
|
Blue
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT Dişleri
|
2
|
||
1,7559 TL - 4,3018 TL | 322966 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Yellow
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
2,4287 TL - 5,9504 TL | 2784 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blue
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
3,9428 TL - 9,6598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Yellow
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
16,1919 TL - 39,67 TL | 902 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Blue
|
1.201 in
30.5 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
4,5841 TL - 11,2312 TL | 20132 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Yellow
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
3,701 TL - 9,0675 TL | 46200 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blue
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
1,9031 TL - 4,6624 TL | 48720 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Yellow
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
2,7337 TL - 6,6976 TL | 5924880 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Blue
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin