Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
4,4101 TL - 6,1742 TL 1098 Stokta
36.4 mm
17⁄16" x 12
Blue
19.0 mm
UNF Dişleri
1
2,0817 TL - 5,1004 TL 884748 Stokta
16.0 mm
3/8 ” x 19
Yellow
12.0 mm
Gas Dişler
1
3,0071 TL - 7,3673 TL 334373 Stokta
26.3 mm
3/4-14
Yellow
23.8 mm
Gas Dişler
1
2,7863 TL - 6,8263 TL 170422 Stokta
23.0 mm
5/8-14
Yellow
18.5 mm
Gas Dişler
1
13,0375 TL - 31,9421 TL 33600 Stokta
47.5 mm
1-7/8-12
Natural
24.1 mm
UNF Dişleri
2
2,7863 TL - 6,8263 TL 8010912 Stokta
22.0 mm
7/8” x 14
Blue
16.5 mm
UNF Dişleri
1
2,7231 TL - 6,6716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M22
Yellow
22.0 mm
Metrik Dişler
1
2,9439 TL - 2,9439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
Non Threaded
Black
11.1 mm
Dişsiz
1
1,6402 TL - 4,0185 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M12
Yellow
12.0 mm
Metrik Dişler
1
2,3867 TL - 5,8474 TL 199962 Stokta
18.0 mm
M18
Yellow
18.0 mm
Metrik Dişler
1
2,4918 TL - 6,105 TL 180000 Stokta
21.2 mm
1/2-14
Yellow
15.0 mm
Gas Dişler
1
2,1658 TL - 5,3064 TL 566154 Stokta
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
UNF Dişleri
2
3,2594 TL - 7,9856 TL 118986 Stokta
33.1 mm
1-5/16-12
Natural
19.1 mm
UNF Dişleri
2
3,5223 TL - 3,5223 TL 196000 Stokta
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
6,4767 TL - 6,4767 TL 2000 Stokta
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
1,8189 TL - 4,4564 TL 150958 Stokta
26.2 mm
1/4
Blue
12.5 mm
NPT Dişleri
2
2,965 TL - 2,965 TL 33462 Stokta
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
12,1964 TL - 29,8813 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59.4 mm
2
Blue
22.6 mm
NPT Dişleri
2
1,9557 TL - 4,7913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
7/16-20
Blue
11.7 mm
UNF Dişleri
2
7,0655 TL - 7,0655 TL 3738 Stokta
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 36.4 mm LDPE Blue

16249

Fiyat Aralığı
6,1742 TL - 4,4101 TL

Stok Seviyeleri
1098 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    17⁄16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 16.0 mm LDPE Yellow

10492

Fiyat Aralığı
5,1004 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
884748 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 ” x 19
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 26.3 mm LDPE Yellow

10701

Fiyat Aralığı
7,3673 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
334373 Stokta
Özellikler
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-14
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 23.0 mm LDPE Yellow

12373

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
170422 Stokta
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-14
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa 47.5 mm LDPE Natural

TS24B

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 22.0 mm LDPE Blue

10702

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
8010912 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8” x 14
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 22.0 mm LDPE Yellow

10224

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 9.8 mm 4.3 mm LDPE Black

040010000003

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 12.0 mm LDPE Yellow

10839

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 18.0 mm LDPE Yellow

10841

Fiyat Aralığı
5,8474 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
199962 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 21.2 mm LDPE Yellow

10308

Fiyat Aralığı
6,105 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-14
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa 22.2 mm LDPE Natural

TS10B

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
566154 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 33.1 mm LDPE Natural

TS16B

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
118986 Stokta
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natural

040017000003

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
196000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natural

040018000003

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.2 mm LDPE Blue

Y1/4A

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
150958 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    NPT Dişleri
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natural

040013000003

Fiyat Aralığı
2,965 TL - 2,965 TL

Stok Seviyeleri
33462 Stokta
Özellikler
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 59.4 mm LDPE Blue

Y2A

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Diş Boyutu
    2
  • Diş Standardı
    NPT Dişleri
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11.0 mm LDPE Blue

TS4A

Fiyat Aralığı
4,7913 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natural

040020700003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
3738 Stokta
Özellikler
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Tip
    1