Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5037 TL - 25,7341 TL | 4080 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
1,8189 TL - 4,4564 TL | 1922962 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
2,618 TL - 6,414 TL | 1710 Stokta |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
2,4306 TL - 3,4026 TL | 163400 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
6,0982 TL - 14,9405 TL | 1295 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
1,7979 TL - 4,4047 TL | 75791 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
2,4306 TL - 3,4026 TL | 817700 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
3,3645 TL - 8,2432 TL | 197112 Stokta |
1.307 in
33.2 mm
|
1.000 in
|
Mavi
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
2,2184 TL - 5,4353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
7,6859 TL - 18,8304 TL | 650844 Stokta |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Mavi
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Doğal renk
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
1,9557 TL - 4,7913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
8,7057 TL - 21,329 TL | 2347 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
6,4767 TL - 6,4767 TL | 2000 Stokta |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
5,7617 TL - 14,1163 TL | 311220 Stokta |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Mavi
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
2,9478 TL - 5,4589 TL | 23572 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
1,7559 TL - 4,3018 TL | 223968 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sarı
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
3,701 TL - 9,0675 TL | 15964 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin