Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
2,9478 TL - 5,4589 TL 23572 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
2,2394 TL - 5,4867 TL 11893 Stokta
25.0 mm
#1-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
12,6169 TL - 30,9116 TL 33 Stokta
47.5 mm
1 7/8” x 12
Mavi
24.1 mm
UNF Dişleri
1
2,2394 TL - 5,4867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
#1-14
Mavi
16.5 mm
JIC
2
3,701 TL - 9,0675 TL 15964 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
2,3026 TL - 5,6414 TL 74998 Stokta
17.1 mm
11⁄16" x 16
Mavi
12.1 mm
UNF Dişleri
1
2,618 TL - 6,414 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.8 mm
1-1/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
2,1658 TL - 5,3064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
7/8-14
Mavi
16.5 mm
JIC
2
8,7057 TL - 21,329 TL 21699 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12
Doğal renk
21.0 mm
JIC
2
2,2184 TL - 5,4353 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
M16
Sarı
16.5 mm
Metrik Dişler
1
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1-7/8-12
Mavi
24.1 mm
JIC
2
2,7337 TL - 6,6976 TL 338400 Stokta
20.4 mm
13⁄16" x 16
Mavi
14.2 mm
UNF Dişleri
1
1,8925 TL - 4,6368 TL 6650 Stokta
18.8 mm
3/4-16
Doğal renk
14.2 mm
JIC
2
16,1919 TL - 39,67 TL 902 Stokta
63.7 mm
2-1/2-12
Mavi
30.5 mm
JIC
2
3,2594 TL - 7,9856 TL 33000 Stokta
33.1 mm
1-5/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
1,8295 TL - 4,4821 TL 247000 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Mavi
11.1 mm
JIC
2
2,4306 TL - 3,4026 TL 163400 Stokta
14.0 mm
9/16-18
Doğal renk
12.1 mm
JIC
2
6,0982 TL - 14,9405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.0 mm
1-5/8-12
Mavi
21.0 mm
JIC
2
16,1919 TL - 39,67 TL 2360 Stokta
63.7 mm
2-1/2-12
Doğal renk
30.5 mm
JIC
2
1,5665 TL - 3,8381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.2 mm
3⁄8" x 24
Mavi
11.1 mm
UNF Dişleri
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Doğal renk

TS13B

Fiyat Aralığı
5,4589 TL - 2,9478 TL

Stok Seviyeleri
23572 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Doğal renk

TS11B

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
11893 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 47.5 mm LDPE Blue

18406

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8” x 12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Mavi

TS11A

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Doğal renk

TS17B

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
15964 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 17.1 mm LDPE Blue

16245

Fiyat Aralığı
5,6414 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
74998 Stokta
Özellikler
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11⁄16" x 16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 26.75 mm LDPE Mavi

TS12A

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 22.17 mm LDPE Mavi

TS10A

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 42.37 mm LDPE Doğal renk

TS21B

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
21699 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 16.5 mm LDPE Yellow

10080

Fiyat Aralığı
5,4353 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Mavi

TS24A

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 20.4 mm LDPE Blue

16246

Fiyat Aralığı
6,6976 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
338400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13⁄16" x 16
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 18.8 mm LDPE Doğal renk

TS8B

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
6650 Stokta
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Mavi

TS32A

Fiyat Aralığı
39,67 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
902 Stokta
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 33.07 mm LDPE Mavi

TS16A

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
33000 Stokta
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Mavi

TS3A

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
247000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Doğal renk

TS6B

Fiyat Aralığı
3,4026 TL - 2,4306 TL

Stok Seviyeleri
163400 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Mavi

TS20A

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Doğal renk

TS32B

Fiyat Aralığı
39,67 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
2360 Stokta
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 9.2 mm LDPE Blue

18390

Fiyat Aralığı
3,8381 TL - 1,5665 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.2 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3⁄8" x 24
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri