Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
6,0982 TL - 14,9405 TL 1295 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12
Doğal renk
21.0 mm
JIC
2
1,2196 TL - 2,9881 TL 16448 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Doğal renk
11.1 mm
JIC
2
3,701 TL - 9,0675 TL 839800 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
1,7979 TL - 4,4047 TL 75791 Stokta
17.2 mm
11/16-16
Mavi
12.1 mm
JIC
2
2,4183 TL - 5,9247 TL 629946 Stokta
12.5 mm
1/2-20
Doğal renk
11.7 mm
JIC
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 228000 Stokta
20.4 mm
13/16-16
Doğal renk
14.2 mm
JIC
2
3,354 TL - 8,2173 TL 2416 Stokta
26.7 mm
11⁄16" x 12
Mavi
19.0 mm
UNF Dişleri
1
2,7863 TL - 6,8263 TL 8307594 Stokta
22.0 mm
7/8” x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
1,9031 TL - 4,6624 TL 48720 Stokta
13.0 mm
1/4-19
Sarı
11.0 mm
Gas Dişler
1
2,7863 TL - 6,8263 TL 137370 Stokta
23.0 mm
5/8-14
Sarı
18.5 mm
Gas Dişler
1
4,5841 TL - 11,2312 TL 20132 Stokta
34.0 mm
1-11
Sarı
18.0 mm
Gas Dişler
1
3,9428 TL - 9,6598 TL 17850 Stokta
29.5 mm
7/8-14
Sarı
25.0 mm
Gas Dişler
1
2,618 TL - 6,414 TL 1794 Stokta
20.0 mm
M20
Sarı
20.0 mm
Metrik Dişler
1
2,1449 TL - 5,255 TL 59500 Stokta
14.0 mm
9⁄16” x 18
Mavi
12.1 mm
UNF Dişleri
1
2,2394 TL - 5,4867 TL 11893 Stokta
25.0 mm
#1-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
1,8295 TL - 4,4821 TL 247000 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Mavi
11.1 mm
JIC
2
7,0655 TL - 7,0655 TL 3738 Stokta
21.1 mm
Doğal renk
14.9 mm
1
2,9439 TL - 2,9439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
Non Threaded
Siyah
11.1 mm
Dişsiz
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Doğal renk

TS20B

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
1295 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Doğal renk

TS3B

Fiyat Aralığı
2,9881 TL - 1,2196 TL

Stok Seviyeleri
16448 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Mavi

TS17A

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
839800 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Mavi

TS7A

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
75791 Stokta
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 12.45 mm LDPE Doğal renk

TS5B

Fiyat Aralığı
5,9247 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
629946 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 20.37 mm LDPE Doğal renk

TS9B

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 26.7 mm LDPE Blue

110002

Fiyat Aralığı
8,2173 TL - 3,354 TL

Stok Seviyeleri
2416 Stokta
Özellikler
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    11⁄16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 22.0 mm LDPE Blue

10702

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
8307594 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8” x 14
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 13.0 mm LDPE Yellow

10351

Fiyat Aralığı
4,6624 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
48720 Stokta
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-19
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 23.0 mm LDPE Yellow

12373

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
137370 Stokta
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-14
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 34.0 mm LDPE Yellow

12376

Fiyat Aralığı
11,2312 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
20132 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 29.5 mm LDPE Yellow

12375

Fiyat Aralığı
9,6598 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
17850 Stokta
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa 20.0 mm LDPE Yellow

10842

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
1794 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 14.0 mm LDPE Blue

18306

Fiyat Aralığı
5,255 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
59500 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9⁄16” x 18
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Doğal renk

TS11B

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
11893 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Mavi

TS3A

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
247000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natural

040020700003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
3738 Stokta
Özellikler
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 9.8 mm 4.3 mm LDPE Black

040010000003

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene