Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE Renk: Mavi, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | H | Tip | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,882 TL - 4,611 TL | 55000 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 1,4825 TL - 3,6321 TL | 127500 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4614 TL - 3,5805 TL | 226000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7546 TL - 6,749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,1858 TL - 7,8052 TL | 246134 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9766 TL - 4,8427 TL | 18424 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,8897 TL - 2,9395 TL | 4273 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Açık
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 2,4597 TL - 3,8262 TL | 2640 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Açık
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 1,8715 TL - 2,9113 TL | 5396 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Açık
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 2,2867 TL - 3,5571 TL | 5900 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Açık
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 1,514 TL - 2,3552 TL | 324 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Açık
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 3,4779 TL - 5,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
6 - Açık
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 5,4055 TL - 8,4085 TL | 783000 Stokta |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
6 - Açık
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,1979 TL - 8,0856 TL | 352 Stokta |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Açık
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | 1794 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 12,6628 TL - 19,6977 TL | 36000 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
6 - Açık
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 17,6713 TL - 27,4887 TL | 3800 Stokta |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
6 - Açık
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 23,9071 TL - 37,1889 TL | 5160 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
6 - Açık
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 13,5129 TL - 21,0201 TL | 35150 Stokta |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6 - Açık
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 11,6413 TL - 18,1088 TL | 40 Stokta |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Açık
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin