Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE Renk: Blue, Red, Black Seri Kodu: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | H | Tip | d2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1187 TL - 4,8514 TL | 107046 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
7,5604 TL - 11,7607 TL | 1000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
3,4779 TL - 5,41 TL | 449 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
12,6628 TL - 19,6977 TL | 1814 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
6
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
2,2867 TL - 3,5571 TL | 5900 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
2,4597 TL - 3,8262 TL | 2640 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
1,8897 TL - 2,9395 TL | 4273 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
21,828 TL - 33,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
11,4337 TL - 17,7859 TL | 20160 Stokta |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
3,183 TL - 4,9513 TL | 1056 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
23,9071 TL - 37,1889 TL | 6700 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
6
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
5,3709 TL - 8,3547 TL | 1316 Stokta |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,8353 TL - 4,4106 TL | 85065 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
17,6713 TL - 27,4887 TL | 208 Stokta |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
6
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
5,4055 TL - 8,4085 TL | 2708982 Stokta |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
8,315 TL - 12,9345 TL | 71434 Stokta |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
3,0232 TL - 4,7027 TL | 2073 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
492224 | 20,7884 TL - 32,3375 TL | 560 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6
|
3.48 in
88.4 mm
|
|
10,7731 TL - 16,7582 TL | 120135 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
17,9546 TL - 27,9295 TL | 76684 Stokta |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin